유도형 근접센서
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
유도형 근접센서
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
- 공간 절약형 사각 하우징
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 공간 절약 연결 기술
- 매우 높은 스위칭 주파수
- 광범위한 작동 온도 범위
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 2 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 12 x 26 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1400 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 2 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...1,6 |
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
MTTF [년 (해)] | 2577 |
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 40 x 12 x 26 |
재질 | PBT |
조임 토크 [Nm] | < 0,5 |
---|
조임 토크 [Nm] | < 1,2; (황동이 대상물과 접촉되도록 삽입) |
---|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 50 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|