You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. IM5016

유도형 근접센서

IM5016

IME2020-FROG

유도형 근접센서

IM5016

IME2020-FROG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IM5038 제품 비교: IM5016 / IM5038 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm] 20
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 40 x 120
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...30 DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 5,5
최소부하전류 [mA] 5
최대 누수 전류 [mA] 1,4 (24 V DC)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 30
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 20
실제 감지범위 Sr [mm] 20 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...16,2
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
기계적 데이터
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 40 x 40 x 120
재질 PPE 수정함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm