{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||
---|---|---|---|---|---|
전기적 디자인 | PNP | ||||
출력 기능 | N.O. | ||||
검출간격 [mm] | 15 | ||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||
크기 [mm] | M30 x 1,5 | ||||
전기적 데이터 | |||||
동작 전압 [V] | 10...36 DC | ||||
전류소모 [mA] | 15; (24 V) | ||||
보호 클래스 | II | ||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||
출력 | |||||
전기적 디자인 | PNP | ||||
출력 기능 | N.O. | ||||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100; (250 (...80 °C)) | ||||
스위칭 주파수 DC [Hz] | 250 | ||||
쇼트방지 | yes | ||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||
과부하 방지 | yes | ||||
범위 | |||||
검출간격 [mm] | 15 | ||||
실제 감지범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||
작업거리 [mm] | 0...12,1 | ||||
정확성 / 편차 | |||||
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 | ||||
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 | ||||
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 | ||||
작동 조건 | |||||
주변온도 [°C] | -25...100 | ||||
보호등급 | IP 67 | ||||
테스트 / 인증서 | |||||
EMC |
|
||||
기계적 데이터 | |||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||
설치방식 | 돌출형 마운팅 | ||||
크기 [mm] | M30 x 1,5 | ||||
스레드 지정 | M30 x 1,5 | ||||
재질 | 황동 니켈도금함; PBT | ||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||
디스플레이 |
|
||||
액세서리 | |||||
액세서리 (공급됨) |
|
||||
비고 | |||||
포장당 | 1 갯수 | ||||
전기적 연결 | |||||
연결부 | 케이블: 10 m, 실리콘; 3 x 0,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — II5895-00 — 06.03.2003 —
![]() |