대체품: II5346
– 제품 비교: II5462 / II5346
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||
---|---|---|---|
전기적 디자인 | NPN | ||
출력 기능 | normally closed | ||
검출간격 [mm] | 15 | ||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||
전기적 데이터 | |||
동작 전압 [V] | 18...36 DC | ||
전류소모 [mA] | 7; (24 V) | ||
보호 클래스 | II | ||
양극성 전환 방지 | 아니오 | ||
출력 | |||
전기적 디자인 | NPN | ||
출력 기능 | normally closed | ||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 | ||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 | ||
스위칭 주파수 DC [Hz] | 250 | ||
쇼트방지 | 아니오 | ||
과부하 방지 | 아니오 | ||
범위 | |||
검출간격 [mm] | 15 | ||
실제 감지범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
작업거리 [mm] | 0...12,1 | ||
정확성 / 편차 | |||
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 | ||
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 | ||
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 | ||
작동 조건 | |||
주변온도 [°C] | -25...80 | ||
보호등급 | IP 67 | ||
기계적 데이터 | |||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||
설치방식 | 돌출형 마운팅 | ||
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||
스레드 지정 | M30 x 1,5 | ||
재질 | 황동 니켈도금함; PBT | ||
디스플레이 / 작동 요소 | |||
디스플레이 |
|
||
액세서리 | |||
액세서리 (공급됨) |
|
||
비고 | |||
포장당 | 1 갯수 | ||
전기적 연결 | |||
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — II5462-00 — 07.03.1991 —
![]() |