1. 홈페이지
  2. 제품
  3. IG5058

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

유도형 근접센서

IG-3005-APOG/20m

IG5058
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
동작 전압 [V] 10...55 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 400
스위칭 주파수 DC [Hz] 200
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 5
실제 감지범위 Sr [mm] 5 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...4,05
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M18 x 1 / L = 80
스레드 지정 M18 x 1
재질 PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
액세서리 (공급됨)
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — IG5058-00 — 13.01.2017 —