You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. IG0057

유도형 근접센서

IG0057

IGA2005-ABOW/V4A

유도형 근접센서

IG0057

IGA2005-ABOW/V4A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IG0328 제품 비교: IG0057 / IG0328 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 20...250 AC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 5,5
최소부하전류 [mA] 5
최대 누수 전류 [mA] 2,5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 300; (500 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 20
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 5
실제 감지범위 Sr [mm] 5 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...4,05
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M18 x 1
스레드 지정 M18 x 1
재질 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²