1. 홈페이지
  2. 제품
  3. IF6039

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

IF6039

유도형 근접센서

IFB3002-BPKG/V4A/0,8M ZH/FLST

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
다운로드
Technische Details
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 2
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 31,5
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 15
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
최대 누수 전류 [mA] 0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1200
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 2
실제 감지범위 Sr [mm] 2 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,6
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -20...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 방사 B 등급
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M12 x 1 / L = 31,5
스레드 지정 M12 x 1
재질 스텐레스; 감지면: PBT; 잠금 너트: 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,8 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
연결부 커넥터: 1 x 평면 핀 커넥터 (4,8 x 0,5 mm)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — IF6039-00 — 06.11.2007 —