You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. IF5472

유도형 근접센서

IF5472

IFA3004-BPOG/V4A/US-100-DPS

유도형 근접센서

IF5472

IFA3004-BPOG/V4A/US-100-DPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IF5594 제품 비교: IF5472 / IF5594 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 4
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
양극성 전환 방지 아니오
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 300
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 4
실제 감지범위 Sr [mm] 4 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...3,25
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M12 x 1
스레드 지정 M12 x 1
재질 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A