1. 홈페이지
  2. 제품
  3. IF0270

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

유도형 근접센서

IF-2002-ABOW/ 6mPPU

IF0270
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
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 90...250 AC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 8,5
최소부하전류 [mA] 8
최대 누수 전류 [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 2
실제 감지범위 Sr [mm] 2 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,6
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M12 x 1 / L = 71,5
스레드 지정 M12 x 1
재질 황동 니켈도금함; PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
액세서리 (공급됨)
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — IF0270-00 — 13.01.2017 —