제품 특성 |
출력 기능 |
N.O. |
검출간격 [mm] |
2 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] |
M12 x 1 / L = 71,5 |
전기적 데이터 |
주파수 AC [Hz] |
47...63 |
동작 전압 [V] |
90...250 AC |
보호 클래스 |
II |
양극성 전환 방지 |
아니오 |
출력 |
출력 기능 |
N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] |
8,5 |
최소부하전류 [mA] |
8 |
최대 누수 전류 [mA] |
3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] |
900; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] |
25 |
쇼트방지 |
아니오 |
과부하 방지 |
아니오 |
범위 |
검출간격 [mm] |
2 |
실제 감지범위 Sr [mm] |
2 ± 10 % |
작업거리 [mm] |
0...1,6 |
정확성 / 편차 |
교정 계수 |
금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
히스테리시스 [Sr 의 %] |
1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] |
-10...10 |
작동 조건 |
주변온도 [°C] |
-25...80 |
보호등급 |
IP 67 |
테스트 / 인증서 |
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
B 등급 |
|
기계적 데이터 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 |
매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] |
M12 x 1 / L = 71,5 |
스레드 지정 |
M12 x 1 |
재질 |
스텐레스 (1.4571/316Ti ); PBT |
디스플레이 / 작동 요소 |
디스플레이 |
|
액세서리 |
액세서리 (공급됨) |
|
비고 |
포장당 |
1 갯수 |
전기적 연결 |
연결부 |
케이블: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |