1. 홈페이지
  2. 제품
  3. 위치센서
  4. 유도형 근접센서
  5. IE5080

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

IE5080

유도형 근접센서

IEB3001-APOG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • 특히 짧은 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 공간 절약 연결 기술
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • ce
다운로드
Technische Details
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 1
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M8 x 1 / L = 35
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 아니오
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 750
스위치 주파수에 대한 주의
1000 nb
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 1
실제 감지범위 Sr [mm] 1 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...0,8
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 5623
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M8 x 1 / L = 35
스레드 지정 M8 x 1
재질 황동 흰색 청동 코팅; PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
액세서리 (공급됨)
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — IE5080-00 — 13.01.2017 —