- 제품
- ID5007
유도형 근접센서
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
유도형 근접센서
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 50 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 120 x 80 x 30 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 7; (24 V) |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 30 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 50 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 50 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 50 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...40,5 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 120 x 80 x 30 |
재질 | PPE 수정함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|