You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. IB5140

유도형 근접센서

IB5140

IBE3020-FPKG H01

유도형 근접센서

IB5140

IBE3020-FPKG H01

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: IB5063 제품 비교: IB5140 / IB5063 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm] 20
하우징 원통형의
크기 [mm] Ø 34 / L = 98
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 350
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 20
실제 감지범위 Sr [mm] 20 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...16,2
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
기계적 데이터
하우징 원통형의
설치방식 돌출형 마운팅
마운팅 타입 마운팅 클램프 보유; (E10193)
크기 [mm] Ø 34 / L = 98
재질 PBT; 엔드캡 (end cap): PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
마운팅 클램프: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...2,5 mm²