- 제품
- I27003
유도형 영역 센서
I27003
SIY-3120-BPKG/A-PLATE
유도형 영역 센서
I27003
SIY-3120-BPKG/A-PLATE
- 120mm의 긴 감지 범위
- Ø 164mm의 액티브 기반
- 철강 및 금속 산업의 어플리케이션용
- 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
- DC 버전
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 30...120 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 164 / L = 68 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 3 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 30...120 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 120 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 120 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | < 15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 1639,5 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
마운팅 타입 | 마운팅판 |
크기 [mm] | Ø 164 / L = 68 |
재질 | 하우징: PBT; 마운팅 플레이트: 알루미늄 알루마이트로 도금함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|