Y 접속 케이블
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Y 접속 케이블
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 54,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU | ||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그 C
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5...0,8 Nm |
전기적 연결 - 케이블
연결부 | 케이블: 0,45 m, PVC, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓 A
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5...0,8 Nm |
전기적 연결 - 소켓 B
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5...0,8 Nm |