{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
어플리케이션 | ||||
---|---|---|---|---|
디자인 | 안전 라이트 그리드용 , 3 빔, 4 빔, 안전 라이트커튼용, ...1060 mm | |||
기계적 데이터 | ||||
무게 [g] | 6500 | |||
크기 [mm] | Ø 130 | |||
재질 | 알루미늄 에폭시 파우더로 코팅됨; 플라스틱 | |||
길이 [mm] | 1340 | |||
액세서리 | ||||
액세서리 (공급됨) |
|
|||
비고 | ||||
포장당 | 1 갯수 | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — EY2002-01 — 06.10.2010 —
![]() |