안전 라이트 그리드용 베이스
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
안전 라이트 그리드용 베이스
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- 안전 라이트 그리드 및 안전 라이트 커튼의 안정적인 설치용
- 견고한 베이스(base)
- 효과적인 진동 댐핑
- 쉽고 빠른 장착 및 고정
어플리케이션
디자인 | 안전 라이트 그리드용 , 2 빔, 안전 라이트커튼용, ...760 mm |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 4890 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 130 |
재질 | 알루미늄 에폭시 파우더로 코팅됨; 플라스틱 |
길이 L [mm] | 1010 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|