안전 라이트 그리드용 코너 미러
EY1009
DEFLECTION MIRROR 1450 LENGTH
안전 라이트 그리드용 코너 미러
EY1009
DEFLECTION MIRROR 1450 LENGTH
- 안전 라이트 그리드 및 안전 라이트 커튼과 함께 결합 가능
- 안정적인 라이트 빔 굴절
- 간소화된 배선으로 여러 측면으로부터 위험 영역 보호
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...55 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 6905 |
---|---|
크기 [mm] | 1492 x 110 x 36 |
재질 | 알루미늄 에폭시 파우더로 코팅됨; 플라스틱; 액세서리: 금속 아연 도금 |
길이 L [mm] | 1450 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|