{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
전기적 데이터 | |
---|---|
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
기계적 데이터 | |
무게 [g] | 1083 |
크기 [mm] | 127 x 109,7 x 56,1 |
비고 | |
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 | |
커넥터: 1 x M12 | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — EC2095-00 — 22.02.2011 —
![]() |