- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 디스플레이용 마운팅 및 고정 부품
- EC1410
램 (RAM) 마운트용 회전 장착 클립
EC1410
R360/PDM360/MOUNTING BALL C
램 (RAM) 마운트용 회전 장착 클립
EC1410
R360/PDM360/MOUNTING BALL C
- 안정적이고 안전한 디스플레이 및 다이얼로그 유닛 설치를 위해
- 모바일 기기에서 사용할 수 있는 견고한 디자인
- 운전실에서 데스크톱 유닛으로 사용하기 위해
기계적 데이터
무게 [g] | 91,7 |
---|---|
크기 [mm] | 56 x 62 x 62 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|