- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 디스플레이용 마운팅 및 고정 부품
- EC0406
그래픽 디스플레이용 램(RAM) 마운트 세트
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
그래픽 디스플레이용 램(RAM) 마운트 세트
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
- 안정적이고 안전한 디스플레이 및 다이얼로그 유닛 설치를 위해
- 모바일 기기에서 사용할 수 있는 견고한 디자인
- 운전실에서 데스크톱 유닛으로 사용하기 위해
- 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 가능한 각 위치
어플리케이션
디자인 | 독립형 유닛용 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 365 |
---|---|
크기 [mm] | 197 x 131 x 116 |
재질 | 조립용 팔(arm): 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함; 마운팅 플레이트: 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함; 볼(ball): 고무; 디스플레이 캐리어: 플라스틱 흑색 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|