- 제품
- 이미지 처리 / 식별
- RFID
- ID 태그
- E80413
RFID 태그
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
RFID 태그
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
어플리케이션
어플리케이션 | 금속 탱크의 RFID 코딩 |
---|
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] | 860...930 |
---|---|
메모리 용량 [bit] | 512 |
메모리 타입 | EEPROM |
칩 타입 | Impinj Monza 4QT |
태그 식별자 (TID) [Byte] | 8 |
전자제품 코드(EPC) | 128 bit |
RFID 표준 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
최대 읽기 주기 | 무제한 |
최대 쓰기 주기 | 100000 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 93,7 |
---|---|
크기 [mm] | 110 x 25 x 12,9 |
재질 | 하우징: 폴리카보네이트-ABS |
비고
포장당 | 5 갯수 |
---|
추가 자료
읽기 거리 (m)
DTE80x | 0,8 |
DTE90x | 1 |
ANT860 / ANT960 | 4 |
ANT820 / ANT920 | 1 |