{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
어플리케이션 | |
---|---|
디자인 | 타입용 KT50 |
기계적 데이터 | |
무게 [g] | 32 |
크기 [mm] | 100 x 10 x 100 |
재질 | 폴리카보네이트-ABS 적색 |
비고 | |
포장당 | 2 갯수 |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E80374-00 — 02.04.2012 —
![]() |