- 제품
- 이미지 처리 / 식별
- RFID
- ID 태그
- E80345
RFID 태그
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
RFID 태그
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
- 신뢰 가능한 라우팅 컨베이어의 공작물 캐리어 코딩용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 높은 충격 및 진동 저항
- 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
- 매우 높은 빈도의 읽기 및 쓰기 주기
어플리케이션
어플리케이션 | 실시되는 컨베이어 시스템에서 제조 공정에 있는 제품 코드화 |
---|---|
동작온도 (액티브) [°C] | -25...85 |
피크 온도 (패시브) [°C] | 120; (테스트 기간: 1 x 100 h) |
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] | 0,125 |
---|---|
메모리 용량 [bit] | 2048 |
최대 읽기 주기 | 무제한 |
최대 쓰기 주기 | 100000 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...90 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 4,5 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
마운팅 타입 | 나사 마운팅 |
크기 [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
스레드 지정 | M5 x 0,8 |
재질 | PA 흑색 |
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 10 갯수 |