AS 인터페이스 평면 케이블
E74220
Flat cable 100 meter TPE red
AS 인터페이스 평면 케이블
E74220
Flat cable 100 meter TPE red
- AS-i 네트워크의 안정적인 신호 전송용
- 절연 변위 기술을 통한 구성품 연결
- 특수 형태를 통한 양극전환 보호
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 230 DC; (최고 전압 300 V) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...105 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -30...105 |
기계적 데이터
무게 [g] | 6960 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 100 m |
전기적 연결
케이블: 100 m, TPE, 적색; 2 x 1,5 mm² |