- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 엔코더용 마운팅 액세서리
- E61445
draw-wire 메커니즘용 풀리
E61445
DRAW WIRE PULLEY
draw-wire 메커니즘용 풀리
E61445
DRAW WIRE PULLEY
어플리케이션
어플리케이션 | 직경이 최대 0.8...1 mm인 케이블 리다이렉션용 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 21,6 |
---|---|
크기 [mm] | 36 x 32,5 x 20 |
외부 직경 [mm] | 21 |
재질 | 알루미늄 알루마이트로 도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|