- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- T 피스
- E40082
프로그레시브 링 피팅을 보유한 T 피스
E40082
T-PIECE QL22-18-22/MS
프로그레시브 링 피팅을 보유한 T 피스
E40082
T-PIECE QL22-18-22/MS
- 파이프에 프로세스 센서 안전하게 설치
- 산업 환경에서 사용하기 위해
- 올바른 침수 깊이 보장을 위한 어댑터
- 높은 압력 저항
어플리케이션
디자인 | 프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 M26x1,5 |
---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
정격압력 [bar] | 160 |
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 378,2 |
---|---|
마운팅 타입 | 권장사항: 정밀 강철 파이프 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
재질 | 황동 (2.0401) |
센서 접속 | M26 x 1,5 |
프로세스 커넥션 | Ø 22 mm |
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|