- 제품
- E40028
작은 용적유량을 위한 프로세스 어댑터
E40028
FLOW ADAPT M12X1 AL
작은 용적유량을 위한 프로세스 어댑터
E40028
FLOW ADAPT M12X1 AL
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
디자인 | 유량 센서와 유량 감시기를 위함 M12 x 1 |
---|---|
매체 온도 [°C] | 0...80 |
측정 범위 / 설정 범위
(일정시간 당의) 관류 영역 [ml/min] | 2...50 |
---|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
마운팅 타입 | 케이블 글랜드; (1/8" NPT 필요에 따른 설치 위치) |
---|---|
크기 [mm] | M12 |
스레드 지정 | M12 |
재질 | AlCuMgPb (3.1645) 흑색 알루마이트 도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|