- 제품
- E30109
프로세스 센서용 용접 어댑터
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
프로세스 센서용 용접 어댑터
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E30108 제품 비교: E30109 / E30108 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
디자인 | 온도센서용 Ø 6 mm |
---|---|
설치 | 나사로 돌려 조여줌 |
정격압력 [bar] | 160 |
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
---|---|
센서 접속 | Ø 6 mm |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|