1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E21242

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

반사경용 마운팅 세트

SYSTEM COMPONENT REFL BOLT

E21242

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
어플리케이션
디자인 클램프 마운팅, 반사장치용, 126 x 55 mm
기계적 데이터
마운팅 타입 로드 마운팅; (Ø 18 mm)
재질 고정: 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 압착 실린더: 아연 주조함
비고
포장당 1 갯수
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E21242-00 — 31.05.2011 —