거리 측정센서를 위한 보호용 브래킷
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
거리 측정센서를 위한 보호용 브래킷
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
- 광학 거리 센서 유형 O1D용
- 오염 및 손상으로부터 전면 패널을 효과적으로 보호
- 충격으로부터 센서 안전하게 보호
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
기계적 데이터
무게 [g] | 166,5 |
---|---|
크기 [mm] | 90 x 56 x 41,6 |
재질 | 앵글 브래킷: 스텐레스 (1.4401 / 316); 나사: 스텐레스; 슬리브: PA |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|