- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 세트
- E21231
위치센서용 마운팅 세트
E21231
SYSTEM COMPONENT OG 200
위치센서용 마운팅 세트
E21231
SYSTEM COMPONENT OG 200
- 클램프 장착용 전체 장착 세트
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 장착 막대에 장착하기 위해
- 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 가능한 각 센서 위치
어플리케이션
디자인 | 클램프 마운팅 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 89,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 로드 마운팅; (Ø 18 mm) |
크기 [mm] | Ø 18,5 |
재질 | 압착 실린더: 아연 주조함; 고정: 금속 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
다이어그램 및 그래프
설치
|
|
---|