보호용 커버
E21125
OG PROTECTIVE BRACKET ROD
보호용 커버
E21125
OG PROTECTIVE BRACKET ROD
- 충격으로부터 센서 효과적으로 보호
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 단독 스탠딩 장착 또는 장착 막대에 장착용
어플리케이션
디자인 | 클램프 마운팅 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 186,5 |
---|---|
크기 [mm] | 33 x 43 x 110 |
내면지름 [mm] | 18 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|