레이져 센서의 마운팅과 미세조정을 위한 고정장치
E20794
MOUNTING FIXTURE LASER OL
레이져 센서의 마운팅과 미세조정을 위한 고정장치
E20794
MOUNTING FIXTURE LASER OL
- 레이저 수신기 또는 프리즈매틱 리플렉터에 대해 사용하기 쉬운 레이저 빔 배열
- 높은 진동 저항
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 클램프에 장착용
어플리케이션
디자인 | 클램프 마운팅 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 148 |
---|---|
마운팅 타입 | 클램프에 의존되는 로드 또는 독립형(free-standing) |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
정렬 범위 | 2 축 ± 4 ° 미세조정 |
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |