포토센서용 보호용 커버를 보유한 마운팅 세트
E20791
MOUNTING SET OL LARGE ROD
포토센서용 보호용 커버를 보유한 마운팅 세트
E20791
MOUNTING SET OL LARGE ROD
- 클램프 장착용 전체 장착 세트
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 장착 막대에 장착하기 위해
- 안정적인 안전한 장치 보호
어플리케이션
디자인 | 클램프 마운팅, 보호커버와 함께 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 397 |
---|---|
마운팅 타입 | 로드 마운팅; (Ø 14 mm) |
재질 | 고정: 스텐레스; 압착 실린더: 아연 주조함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|