릴 (reel)에 아크릴 광화이버
E20774
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
릴 (reel)에 아크릴 광화이버
E20774
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 투과형 빔 센서 또는 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 크기에 맞게 자르기 위한 릴에서
- 작은 굽힘 반지름
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 452,5 |
---|---|
총길이 [mm] | 50000; (구성가능) |
최소 탄성반경 [mm] | 30 |
섬유(파이버) 배열 | |
광화이버 직경 [mm] | 1 |
외부 직경 [mm] | 2,2 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 피복 재질 | PE |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|