You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. E20486

광화이버 직접 반사형 센서

E20486

FT-00-M-V-M6/2M

광화이버 직접 반사형 센서

E20486

FT-00-M-V-M6/2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E20570 제품 비교: E20486 / E20570 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OKF
OKF
광화이버 레인지 [mm] 10
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
기계적 데이터
감지부 버전 일자형
감지부 스레드 M6
총길이 [mm] 2000
최소 탄성반경 [mm] 20
화이버 재질 아크릴
화이버 헤드 재질 스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질 금속 실리콘
비고
포장당 1 갯수