You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. E20373

광화이버 직접 반사형 센서

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

광화이버 직접 반사형 센서

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E20077 제품 비교: E20373 / E20077 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OKF; OUF
OKF
광화이버 레인지 [mm] 8
OUF
광화이버 레인지 [mm] 8
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
기계적 데이터
감지부 버전 일자형
감지부 직경 [mm] 1
감지부 길이 [mm] 5
총길이 [mm] 400
최소 탄성반경 [mm] 10
재질 어댑터: PPE
화이버 재질 유리
화이버 헤드 재질 스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질 PVC
액세서리
구성 부품
마운팅 클램프:, E20107
비고
포장당 1 갯수