{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
어플리케이션 | |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
범위 | |
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OIF |
OIF | |
광화이버 레인지 [mm] | 100 |
작동 조건 | |
주변온도 [°C] | -20...80 |
기계적 데이터 | |
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 직경 [mm] | 3 |
총길이 [mm] | 1000 |
최소 탄성반경 [mm] | 30 |
재질 | 어댑터: PA |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PVC |
비고 | |
포장당 | 1 갯수 |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E20336-00 — 04.06.2003 —
![]() |