1. 홈페이지
  2. 제품
  3. E20327

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

E20327

투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-M6/3m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OIF
OIF
광화이버 레인지 [mm] 192
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
기계적 데이터
감지부 버전 일자형
감지부 스레드 M6
감지부 길이 [mm] 35
총길이 [mm] 3000
최소 탄성반경 [mm] 30
재질 어댑터: PA
화이버 재질 유리
화이버 헤드 재질 알루미늄
화이버 피복 재질 PVC
비고
포장당 1 갯수
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E20327-00 — 06.03.2003 —