- 제품
- E20312
광화이버 직접 반사형 센서
E20312
FT-30-P-A-M8/3M
광화이버 직접 반사형 센서
E20312
FT-30-P-A-M8/3M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E20313 제품 비교: E20312 / E20313 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OIF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 45 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
감지부 버전 | 일자형 |
---|---|
감지부 스레드 | M8 |
총길이 [mm] | 3000 |
최소 탄성반경 [mm] | 30 |
재질 | 어댑터: PA |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PVC |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|