광화이버 직접 반사형 센서
E20269
FT-00-R3
광화이버 직접 반사형 센서
E20269
FT-00-R3
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 짧은 범위에 사용하기 위해
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
- 광섬유 증폭기에 직접 적용 기능 제공
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OKF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 25 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 14 |
---|---|
감지부 버전 | ㄱ자형; 직접 연결가능 함 |
감지부 직경 [mm] | 3 |
총길이 [mm] | 24 |
섬유(파이버) 배열 | |
재질 | 마디가 있는너트: 플라스틱 |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|