You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. E20261

투과형 센서를 통한 광화이버

E20261

FE-30-P-A-E3/2M

투과형 센서를 통한 광화이버

E20261

FE-30-P-A-E3/2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OIF
OIF
광화이버 레인지 [mm] 80
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
기계적 데이터
감지부 버전 일자형
감지부 직경 [mm] 3
총길이 [mm] 2000
최소 탄성반경 [mm] 30
섬유(파이버) 배열
재질 어댑터: PA
화이버 재질 유리
화이버 헤드 재질 알루미늄
화이버 피복 재질 PVC
액세서리
구성 부품
E20105
비고
포장당 1 갯수