You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. E20257

광화이버 직접 반사형 센서

E20257

FT-00-A-A-M6/2,1m

광화이버 직접 반사형 센서

E20257

FT-00-A-A-M6/2,1m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OKF; OUF
OKF
광화이버 레인지 [mm] 30
OUF
광화이버 레인지 [mm] 30
작동 조건
주변온도 [°C] -40...290
기계적 데이터
감지부 버전 일자형
감지부 스레드 M6
감지부 길이 [mm] 35
총길이 [mm] 600
최소 탄성반경 [mm] 20
재질 어댑터: ABS
화이버 재질 유리
화이버 헤드 재질 알루미늄
화이버 피복 재질 알루미늄
비고
포장당 1 갯수