단면 전환기를 보유한 광화이버 직접 반사형
E20249
FT-00-P-MS
단면 전환기를 보유한 광화이버 직접 반사형
E20249
FT-00-P-MS
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 긴 범위
- 위치가 변하는 개체를 안정적으로 감지하기 위한 횡단면 컨버터 제공
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
디자인 | 횡단면 전환기 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
어플리케이션 | 산업 환경에서 사용하기 위해 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 420 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 200 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 60 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 높이 [mm] | 5 |
감지부 너비 [mm] | 15 |
감지부 길이 [mm] | 20 |
프로브 치수 [mm] | 5 x 15 x 20 |
총길이 [mm] | 600 |
최소 탄성반경 [mm] | 20 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 황동 |
화이버 피복 재질 | PVC |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|