- 제품
- E19901
스플리터 박스
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
스플리터 박스
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
- 견고한 하우징
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 광범위한 작동 온도 범위
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 4 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 12 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -15...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
포트 스플리터 박스 수 | 6 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
전기적 연결 - 슬롯
연결부 | 커넥터: 6 x M12; 코딩: A |
---|