전기적 데이터
입력 전압 DC [V] | 4,5 |
---|---|
출력 전압 DC [V] | 18 |
출력
전체 출력전류 [A] | 0,04 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...40 |
---|---|
보호등급 | IP 21 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 341 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 393,3 |
---|---|
크기 [mm] | 141 x 82 x 34 |
재질 | ABS; 실리콘 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
액세서리
액세서리가 요구됩니다. |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 빠르게 누르는 터미널: 4 x |
---|