{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
어플리케이션 | |
---|---|
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
전기적 데이터 | |
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건 | |
주변온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터 | |
무게 [g] | 22,68 |
크기 [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
재질 | PVC |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 / 황동, 니켈도금함 |
비고 | |
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 소켓 | |
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: PVC; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |
전기적 연결 - 플러그 | |
커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: PVC; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E18267-00 — 31.05.2012 —
![]() |