- 제품
- E18147
소켓을 보유한 접속 케이블
E18147
ADOGH140MSS0005A11
소켓을 보유한 접속 케이블
E18147
ADOGH140MSS0005A11
- 인코더 연결용
- 14극 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 안정적인 센서 신호 전송
- 광범위한 작동 온도 범위
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 635,029 |
---|---|
크기 [mm] | 20 x 20 x 50 |
재질 | PUR 흑색 |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M16, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|