- 제품
- E18074
어댑터 플러그
E18074
RSTGH040ALS00.3-04
어댑터 플러그
E18074
RSTGH040ALS00.3-04
- 사용자에게 친숙한 배전 장비와 커넥터 연결 기능이 있는 하우징
- 컨테이너 벽면에 쉽고 빠르게 설치
- 견고한 금속 버전
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...90 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 22,68 |
---|---|
마운팅 스레드 | M20 |
재질 | 알루미늄 산화 피막처리된 10...20 µm |
모듈형 본체 재질 | 알루미늄, 산화 피막처리된 10...20 µm |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 알루미늄, 산화 피막처리된 10...20 µm |
---|